No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8121-DI-DC

Entrada digital de 16 canales PAC8000, sin aislamiento de 24 VCC, módulo energizado

Descripción del producto

Entrada digital de 16 canales PAC8000, sin aislamiento de 24 VCC, módulo energizado

Referencia
8121-DI-DC
Recuento, tipo y velocidad de entrada
Fuente de 16 puntos; 2 ~ 512 mS seleccionable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
18 - 30 VCC; encendido > 1,2 mA, apagado < 0,3 mA
Consumo de corriente
Sistema de 50 mA; campo de 190 mA
Capacidades especiales
Opción de cuenta de pulsos

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Devoluciones comunicadas internamente
  • Opción de recuento de pulsos
  • Se requiere potencia de campo de embarrados de 24 VCC

Documentos y dibujos