No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-700F

Módulo de potencia RSTi-EP, conexión a tierra funcional de distribución de potencial de 24 VCC de 16 canales

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-700F
Entrada de campo de módulo de potencia
16 canales; conexión a tierra funcional de distribución de potencial de 24 VCC
Indicadores
Ninguna
Consumo de corriente Isys e Iin
De 20,4 a 28,8 V
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos