No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC694ALG442

Módulo de combinación analógica RX3i, corriente/voltaje, 4 entradas 2 salidas

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694ALG442
Recuento y tipo de combinación analógica
4 entradas y 2 salidas; de 0 V a +10 V, de 10 V a +10 V, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA por canal
Resolución y velocidad
12 bits, 2 mS
Consumo de corriente
95 mA @ 5 VCC; 150 mA externa de 24 VCC aislado
Agencia
UL, UL HAZLOC
Homologaciones
Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo

Documentos y dibujos