Emerson-P-IC866-0015-2B1-20

Controlador de frecuencia variable - 7 A, 2 HP, 240 V, 1 fase, IP20, sin tarjeta

Descripción del producto

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñadas para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

Referencia
IC866-0015-2B1-20
Tipo de conexión
240 VCA y 1 fase
Diseño de gabinete
IP20
Potencia del motor
2 HP (1,5 kW)
Supresión de interferencia en la entrada
Clase C1
Corriente
7 A

Características

  • Actualización a la versión compatible con Redundancia del sistema PROFINET con la compra de una tarjeta de comunicaciones
  • El compartimento robusto permite montar unidades sin gabinete de control
  • La compatibilidad integrada con desactivación segura de torque (STO) ahorra tiempo de desarrollo y puesta en marcha al permitir una seguridad integrada y aplicaciones estándar
  • Se integra fácilmente y sin problemas con aplicaciones PACSystems RX3i
  • Teclado incorporado
  • El diseño modular permite conectar y controlar unidades individuales con un solo teclado