No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-mC10L19B8SZHF

Módulo robusto COM Express AMD V1404I 2,0 GHz 4 GB ECC mCOM10-L1900 AMD Ryzen serie V1000/R1000

Descripción del producto

Los módulos COM Express son perfectos para diseñar plataformas de computación de fabricantes de equipos originales (OEM) en equipos para entornos industriales o exigentes, y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación es de suma importancia. Disponible con procesadores de arquitectura Intel y AMD x86.

Número de pieza
mC10L19B8SZHF
Familia COMe
AMD mCOM10-L1900 Ryzen serie V1000/R1000
CPU
AMD V1404I 2,0 GHz
Alimentación de CPU
15 W
Núcleos/frecuencia
4
Memoria
ECC de 4 GB
Almacenamiento
ninguno
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
2 USB 3.1, 7 USB 2.0
Sistema operativo
Compatible con Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura de funcionamiento
–40 °C a +85 °C

Características

  • Diseño robusto con procesador y memoria soldados.
  • Procesadores de arquitectura Intel Core y Xeon más recientes
  • Tamaño básico compatible con COM Express con distribución de pines de conector Tipo 6
  • Gestión térmica dinámica con tecnología de refrigeración patentada que admite un alto rango de temperatura de funcionamiento sin sobrecalentamiento ni degradación del desempeño.

Documentos y dibujos