Sistemas SCADA OpenEnterprise™

Descripción del producto

OpenEnterprise v3 is a SCADA platform designed for remote oil and gas applications where data integrity and uptime are essential over complex communications networks, enabling you to improve productivity, enterprise integration, reliability, and profitability. By linking operations with back office business systems, OpenEnterprise unlocks process data and transforms the efficiency and profitability of your operation. Your remote oil and gas operations are easier, safer, and more productive.

Documentos y dibujos

Características

  • Menores costos y recursos de gestión del sistema
  • Menores costos de mantenimiento y migración que permiten una combinación del hardware antiguo y el actual
  • Facilidad de integración con sistemas empresariales
  • Mejora en los procesos empresariales y el acceso a datos
  • Protocolos e interfaces estándares de la industria (DNP3, OPC, etc.)
  • Interfaz nativa del AMS Device Manager
  • Solución DeltaV™ RTU Connect
  • Exportación de datos EFM a FLOWCAL, PGAS y FLOWCAL CFX para gases y líquidos
  • Virtualización VMWare®
  • Abstracción de datos y modelado de activos de equipos de campo
  • El motor de acción potente automatiza un amplio rango de tareas de gestión de datos y gestión del sistema
  • Acceso a Open Database a través de SQL, ODBC y OPC compatible con la mayoría de los sistemas empresariales