No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Piggable Transfer Systems

Válvulas y manifolds de moldeado

Descripción del producto

Los sistemas de moldeado están compuestos de válvulas y manifolds de moldeado que automatizan la limpieza y el vaciado de las líneas de transferencia utilizadas para la distribución de material. Las válvulas y los manifolds de moldeado permiten varias transferencias sucesivas de productos a través de una sola línea sin contaminación. Con los sistemas de moldeado de Emerson puede mejorar la seguridad y eficiencia mientras reduce las tuberías, el lavado y la contaminación.

Aplicaciones
Transferencias de productos en la fabricación de lubricantes, Fabricación de grasas, Mezclas de productos químicos especiales, Mezclas de aditivos y productos químicos, Fabricación de pinturas, Cuidado personal, Alimentos y bebidas
Tecnología
Válvulas de moldeado (Válvulas de distribución de línea de colector, Válvulas de distribución en línea, Válvulas dobles, Válvulas de tres vías) y manifolds moldeados
Tamaños de las líneas de válvulas
Para tamaños de 2 a 6 pulgadas, consulte en la fábrica para obtener detalles de tamaños adicionales
Materiales del moldeado
Poliuretano, Viton, EPDM, HNBR, PTFE
Materiales para válvulas y manifolds
Acero inoxidable
Alcance del trabajo
Ingeniería y diseño de procesos, garantía de rendimiento, adquisición de suministros de equipo, Gestión de proyectos, Fabricación, Pruebas, Arranque/Comisionamiento, Capacitación, Servicios del ciclo de vida y Soporte.
Contenido del paquete suministrado
Sistemas moldeados compuestos de conexiones de bus de datos y manifolds llave en mano con garantía de rendimiento. Los sistemas tienen moldeados, válvulas, instrumentación, instrumentación inalámbrica, cableado, piezas de repuesto y controles
Producto
Líquidos como productos químicos, lubricantes, pinturas, disolventes, alcoholes, grasas, plásticos, jabones, detergentes, recubrimientos y barnices, tintas, bebidas, resinas, productos de limpieza, adhesivos y selladores, etc.

Características

  • Obtenga la operación de moldeado de rendimiento más alto gracias a las válvulas que tienen la menor cantidad de líquido residual de 23 mililitros
  • Fácil mantenimiento de las válvulas sin tener que desmontarlas gracias al diseño de anillo fácil patentado por Emerson
  • Reduzca los requisitos de presión de aire para propulsar hasta 60 % con un diseño de moldeado de labio flexible
  • Mantenga el desempeño y facilite la gestión de piezas de repuesto con los servicios del ciclo de vida global y la red de soporte técnico de Emerson
  • Evite los derrames de productos y los riesgos de seguridad al eliminar mangueras y automatizar las transferencias con manifolds confiables y moldeables
  • Reduzca la necesidad de tuberías de transferencia dedicadas con los manifolds compactos y moldeables
  • Mejore la calidad del producto mediante la reducción de la contaminación y la eliminación de desechos
  • Moldee bidireccionalmente cuando sea necesario con un proceso de moldeado bidireccional probado en el campo

Documentos y dibujos