No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ROC800-Series

Controlador de operaciones remotas serie ROC800

Descripción del producto

The ROC800 combines the ruggedness and low power consumption of a RTU, the scalability, speed and control of a PLC, and the audit trails and historical data of a flow computer enabling you to measure, control and optimize your oil and gas operations using a single device. The ROC800-Series has built a reputation on being reliable and known to operate in the harshest remote climates.

Documentos y dibujos

Características

  • 12 trenes de medición por dispositivo, con un máximo de 6 mediciones de líquido entre ellas
  • Medir un rango completo de hidrocarburos líquidos, entre ellos petróleo crudo, GNL, productos refinados, productos de aplicación especial, aceites lubricantes e hidrocarburos livianos
  • Ofrece 3, 9, 15, 21 y 27 ranuras para módulos de comunicación de entrada/salida
  • Ofrece mediciones de calidad de transferencia de custodia para líquidos y gases según las normas API y AGA
  • Ejecute una actividad de comprobación y una actividad de muestreo junto con alarmas de detección de fugas y otros sistemas ESD para la protección ambiental y de la seguridad
  • Controle motores, bombas y válvulas con varios lazos de control PID al incorporar anulaciones que pueden usarse con el control de caudal
  • Almacene factores de medición para un máximo de 24 productos
  • Mejore la productividad y reduzca el costo con la integración de Flow-Cal
  • Capacidades inalámbricas que permiten una instalación más rápida y un mantenimiento más sencillo
  • Un conjunto de programas de software prediseñados que prácticamente elimina la necesidad de programación en el campo, lo que ahorra tiempo y costos de comisionamiento
  • Las E/S robustas y modulares ofrecen aislamiento y protección contra sobrecargas, lo que mejora la confiabilidad y reduce los apagones
  • Cumple con las normas AGA y API, y puede producir y exportar archivos .CFX estándares de la industria para trenes de medición de líquidos o gases