Emerson-R2B1N1C1N3A0A

PACSystems™ R2B1N1C1N3A0A - Edge Computing Rxi2-BP con PACEdge™ y Movicon™ Connext

Descripción del producto

El PC industrial Rxi2-BP con software PACEdge y Movicon Connext ofrece un alto rendimiento en edge computing en un paquete compacto y resistente, lo que lo hace capaz de poner en marcha un amplio rango de aplicaciones IIoT, incluyendo monitoreo remoto de equipos, gestión de energía, análisis de calidad y optimización de flujos de trabajo. Para lograr esto, la plataforma de edge computing simplifica el proceso de recopilar, almacenar, procesar, visualizar y compartir datos. La capacidad agregada de Movicon Connext mejora la biblioteca de comunicaciones de protocolos TO y TI disponibles, junto con la capacidad de servidor OPC UA certificado. Esto permite a las organizaciones cumplir los requisitos de las aplicaciones, ampliar su solución, reducir el tiempo de desarrollo y aumentar el tamaño desplegable.

Número de pieza
R2B1N1C1N3A0A
Software
PACEdge + Movicon Connext
Sistema operativo
Linux
Procesador
AMD V1605B 2,0 GHz
Memoria
ECC de 8 GB
Almacenamiento
SSD de 128 GB
Ethernet
4 10/100/1000BASE-T
USB
2 USB 3.1, 2 USB 2.0
Interfaces seriales
1 RS232, 1 RS422/485
Ranuras de expansión
1 ranura
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 60 °C
Ranuras de expansión
Sin ranuras
Sistema operativo preinstalado
Sin sistema operativo
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 70 °C

Características

  • PACEdge, Movicon Connext, Automation Driver Pack, Basic Driver Pack, con etiquetas 2k OPC UA preinstalados y con licencia.
  • Desarrollo intuitivo de aplicaciones
  • Procesamiento y almacenamiento de datos incorporados
  • Soporte mejorado para comunicación con los protocolos TO y TI con Movicon Connext
  • Visualización moderna de panel de control de datos
  • Plataforma y comunicaciones seguras
  • CPU AMD Ryzen V1605B, Quad Core, frecuencia base de 2,0 GHz, 8 GB de RAM, SSD de 128 GB
  • Factor de forma compacto con 1 ranura PCIe y montaje en riel tipo DIN

Documentos y dibujos