Emerson-P-Small Volume Provers

Probadores de bajo volumen

Descripción del producto

Embalados en configuraciones estáticas o móviles, los probadores de bajo volumen Emerson son la solución más precisa y flexible para la comprobación volumétrica o en masa. Elija estos probadores compactos y económicos para obtener alta movilidad y disponibilidad puntual.

Flujo
Hasta 3 972 m3/hr (25 000 BPH)
Rango de presión operativa
Hasta 1 500 ANSI
Temperatura del proceso
-43 °C a +260 °C (-46 °F a +500 °F)
Para tipos de medidores
Líquido ultrasónico, turbina, Coriolis, desplazamiento positivo
Producto del proceso
Petróleo crudo, LPG, productos refinados, petroquímicos, químicos
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia de no custodia, producción, tuberías de líquido, FPSO/FSO, refinería, terminales, patios de tanques, laboratorios de calibración
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumentos, controles/HMI, cableado, brazos/mangueras de conexión, remolque (para unidades móviles, si es necesario)
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Muévase fácilmente entre un sitio de medición y otro para calibrar varios tamaños de medición con el diseño compacto y amplia relación de rangeabilidad.
  • Utilícelo con casi cualquier caudalímetro de salida de pulsos.
  • Ahorre costos significativos con la medición automatizada y comprobada de los medidores volumétricos y másicos y las configuraciones ajustables de instalación.
  • Garantice un proceso rápido y eficiente de validación con una operación sencilla o de múltiples pasos y un cálculo inmediato del factor K.
  • Mantenga la confiabilidad con la detección rápida de fugas, el funcionamiento mecánico a prueba de fallas y la función opcional comprobada de validación/prueba automática
  • Cumple con los probadores de desplazamiento 4.2 del Instituto Americano del Petróleo (API) y es compatible con la tecnología de cronometría doble, como se describe en API 4.6.
  • Garantice el cumplimiento con una amplia gama de aprobaciones globales de pesos y medidas.
  • Mantenga el cumplimiento continuo con normas y regulaciones locales de comprobación en las aplicaciones de medición fiscal.

Documentos y dibujos