No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ST-2852

Módulo de salida RSTi, salida Triac de 2 puntos, 12 V~ 125 VCA/0,5 A

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
ST-2852
Recuento, tipo y velocidad de salida
2 puntos; 3 mS de apagado a encendido, 1/2 ciclo + 3 mS de encendido, a apagado
Clasificación de salida
0,5 A continua, 40 A para 16 mS, 120 VCA
Consumo de corriente
Sistema de 35 mA a 5 VCC; 12 ~ 125 VCA de campo para cargas de salida

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos