Emerson-P-Surge Relief Solutions

Soluciones de alivio de descarga

Descripción del producto

Los sistemas de alivio de descarga compactos y fáciles de integrar proporcionan protección completa de alivio de descarga y medición de flujo, al combinar tecnologías probadas en el campo y gran experiencia en aplicaciones para garantizar la integridad de las tuberías y protección de SHA.

Tamaño de la válvula
Hasta 400 mm (16")
Rango de presión operativa
Hasta 600 ANSI
Temperatura del proceso
-50 °C a +66 °C (-58 °F a +150 °F)
Producto del proceso
Petróleo crudo, LPG, productos refinados, petroquímicos, químicos
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia de no custodia, producción, tuberías de líquido, FPSO/FSO, refinería, terminales, patios de tanques
Equipo/material incluido
Válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumentos, sistema de control de nitrógeno, cableado, medidores (opcional)
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Reduzca el tamaño y peso general del sistema con válvulas de alivio de sobrepresión con capacidad de flujo alto.
  • Evite daños e interrupciones con válvulas de control confiables, probadas en el campo que ofrecen respuesta inmediata ante la sobrepresión de la tubería.
  • Logre una medición precisa y estable con medidores de caudal inteligentes que ofrecen diagnósticos en tiempo real.
  • Cumpla con normas y regulaciones locales/globales, incluyendo los requerimientos de 49 CFR 195 para equipo de protección.
  • Tenga control completo de su sistema de sobrepresión con la integración de gestión de datos del sistema con redes de control centralizadas.
  • Reduzca la complejidad y responsabilidades imprecisas de los proveedores con un solo proveedor.
  • Elimine las incertidumbres con el acceso al conocimiento de diseño líder en la industria.

Documentos y dibujos