Tipos 119, 119EZ y 119EZS de Fisher™

Descripción del producto

La válvula de conmutación 119 se utiliza para el control de abierto/cerrado o de regulación de los gases no corrosivos o levemente corrosivos. Está diseñada para satisfacer los requisitos de la aplicación de gas de baja presión en varias industrias. Los modelos 119EZ y 119EZS se utilizan como válvulas de gas combustible para los quemadores de petróleo y gas natural. Están diseñados con un controlador de velocidad incorporado que permite que la velocidad de apertura se ajuste para ayudar a garantizar la ignición adecuada del quemador principal.

ped

Características

  • Rápida y fácil detección de fugas
  • Ajuste simple del resorte
  • Bajo nivel de fugas
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR):-20 a 180 °F / -29 a 82 °C | Fluorocarbono (FKM): 20 a 250°F / -7 a 121 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 0,75 / 1 / 1,25
Conexiones finales
NPT
Presión máxima de entrada
150 PSIG / 10,3 bar
Presión máxima de salida
150 PSIG / 10,3 bar
Intervalos del resorte
3 a 60 PSIG / ,021 a 4,1 bar
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con su oficina de ventas local o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos