Válvula de conmutación de tres vías tipo 122A de Fisher™

Descripción del producto

La válvula de conmutación neumática de tres vías tipo 122A es un dispositivo económico de gran capacidad para aplicaciones de apertura-cerrado. Esta válvula se puede utilizar para servicio gaseoso de divergencia o convergencia, servicio de líquidos de divergencia con líquidos cargados de gas y servicio de líquidos de convergencia.

ped

Características

  • Instalación conveniente
  • Fácil detección de fugas
  • Fácil mantenimiento
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
Conexiones A y C: 3/4 y 1 NPT
Conexión B: 3/4 NPT
Presión máxima de entrada
10,3 bar/150 psig
Rango de presión de salida
0,2 a 10,3 bar / 3 a 150 psig
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C
Peso aproximado
2 kg / 5 lb
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional,comuníquese con su oficina de ventas local o consulte la documentación técnica.