No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-1305

Reguladores reductores de presión serie 1305 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores serie 1305 son reguladores de operación directa que reducen la presión y resisten la formación de hidrato y el congelamiento del regulador. Suelen utilizarse en líneas de alta presión de cabeza de pozo y separadores. Estos reguladores son aptos para servicio con gas natural, aire, propano y otros gases.

Características

  • Resiste la formación de hidrato y el congelamiento del regulador.
  • Duradero
  • Fácil mantenimiento
  • Capacidades de alta presión
  • Construcción NACE disponible
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
Entrada: NPT de 1
Salida: NPT de 1/4
Presión máxima de entrada
4000 psig/276 bar
Presión máxima de salida (caja)
Tipo 1305C: 250 psig/17,2 bar
Tipo 1305D: 550 psig/37,. bar
Rangos de presión de salida
Tipo 1305C: 1 a 75 psig/0,069 a 5,2 bar, 5 a 150 psig/0,34 a 10,3 bar, 10 a 225 psig/0,69 a 15,5 bar
Tipo 1305D: 200 a 500 psig/13,8 a 34,5 bar
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
20 °F a 200 °F/-29 °C a 93 °C
Peso aproximado
6 lb/3 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos