Reguladores reductores de presión serie 133 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de operación directa serie 133 son ideales para aplicaciones industriales y comerciales de suministro de gas para hornos, quemadores y otros aparatos. Un sistema de balance permite al regulador controlar con precisión la presión de gas para obtener la máxima eficiencia de combustión independientemente de la variación de las distintas presiones de entrada.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Amplia capacidad de rango de presión con un solo regulador
  • Tipos 133L, 133H y 133HP adecuados para aplicaciones de monitorización
  • Excelentes características de amortiguación y alta velocidad de respuesta
  • Cierre a prueba de burbujas
  • Efectos mínimos del resorte y del diafragma
  • No es necesario realizar el ajuste de los asientos
  • Fácil acceso a las piezas internas
  • Cuerpo de acero disponible
Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final
Hierro fundido: 2 NPT, NPS 2/DN 50 CL125 FF conexiones finales bridadas
Cuerpo de acero: 2 NPT, NPS 2/DN 50 CL150 RF conexiones finales bridadas
Presión máxima de entrada operativa
Tipo 133L: 8,6 bar/125 psig
Tipo 133H: 4,1 bar/60 psig
Tipo 133HP: 10,3 bar/150 psig
Presión máxima de entrada de emergencia
Tipo 133L: 8,6 bar/125 psig
Tipo 133H: 8,6 bar/125 psig
Tipo 133HP: 10,3 bar/150 psig
Presión máxima de salida (caja)
1,0 bar/15 psig
Rango de la presión de salida
5 mbar a 0,69 bar/2 pulg. w.c. a 10 psig en 9 rangos
Tipo 133HP: 0,14 a 4,1 bar/2 a 60 psig en siete rangos
Capacidades térmicas
-29° a 66 °C/-20 °F a 150 °F
Pesos aproximados
Estilo de la conexión final Tipo 133H: 16 kg/35 libras
Estilo de la conexión final Tipo 133L: 18 kg/40 libras
Tipo 133HP: NPT: 26 kg/56,5 libras; CL125 RF y CL250 RF: 28 kg/62,5 libras
Registro de la presión
Externa

Documentos y dibujos