No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-299H

Reguladores reductores de presión serie 299H Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores reductores de presión serie 299H Fisher operados por piloto ofrecen presión controlada y capacidades para aplicaciones industriales, comerciales y de distribución con presiones de entrada de hasta 12,1 bar/175 psi. La serie 299HS con tipo VSX2 y la 299HV con tipo VSX8 se usan en aplicaciones en las que se debe cerrar el suministro de gas. El dispositivo de seguridad integral del 299HR le alerta de un aumento en la presión aguas abajo más allá del punto de ajuste del regulador. Válvulas de alivio tipos 299HSR y 299HVR con dispositivo de seguridad integral para aliviar la sobrepresión de expansión térmica mínima.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Sistema único de monitorización sin purga
  • Precisión
  • Control de presión de alta capacidad
  • La más alta calidad
  • Conversión del registro interno, externo o dual
  • Fácil encendido
  • Fácil mantenimiento
  • Construcción resistente
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Tamaños: NPS 1-1/ DN 4, NPS 1-1/ DN 2, NPS 2 / DN 50
Conexiones: NPT, CL125 FF bridada, CL250 RF bridada, PN 10/16 bridada
Presión máxima de entrada operativa por tamaño de orificio
1/4x3/8":12,1 bar/175 psi
3/8"/9,5 mm:12,1 bar/175 psi
1/2"/13 mm:12,1 bar/175 psi
3/4"/19 mm:10,3 bar/150 psi
7/8"/22 mm:8,6 bar/125 psi
1"/25 mm:6,9 bar/100 psi
1-3/16"/30 mm:5,5 bar/80 psi
Presión máxima de salida (caja)
4,5 bar/66 psig
Presión diferencial mínima para recorrido completo
0,10 bar d/1,5 psid
Rangos de la presión de salida
3,5 pulgadas w.c. a 9 mbar/60 psig a 4,14 bar en nueve rangos
Registro de la presión
Registro interno, externo o dual
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C
Peso aproximado
10 kg/21 libras

Documentos y dibujos