El interno Cavitrol III de Fisher está diseñado para servicios de limpieza y cavitación con caídas de presión de hasta 207 bares (3000 psi). La jaula de este interno contiene una multitud de orificios con formas especiales y alineados radialmente que disminuyen la turbulencia de fluidos y organiza la caída de presión total, que controlan o eliminan los efectos nocivos de la cavitación.