No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-D Series

Válvulas de llenado serie D Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de llenado serie D tienen una construcción de alta resistencia para el llenado rápido de tanques ASME o camiones. El cuerpo de pared gruesa de los asientos y la llave amplia minimizan el daño a las partes internas Los tipos D138 y D139 ofrecen válvulas de no retorno individuales para utilizarlas con una válvula de no retorno serie G complementaria o con una válvula de cierre manual. Los tipos D140 y D141 proporcionan un diseño de dos piezas con válvulas de no retorno tanto en la parte superior como en la inferior.

Características

  • Cuerpos de pared gruesa
  • Baja resistencia al caudal para un mejor desempeño de la bomba y de la manguera
Configuraciones disponibles
D138: válvula de no retorno individual con conexiones 2 x 2-1/4 (MNPT x ACME)
D139: válvula de no retorno individual con conexiones 3 x 3-1/4 (MNPT x ACME)
D140: válvula de no retorno doble con conexiones 2 x 2-1/4 (MNPT x ACME)
D141: válvula de no retorno doble con conexiones 3 x 3-1/4 (MNPT x ACME)
Capacidades térmicas
-29 a 71°C/-20 a 160°F

Documentos y dibujos