Controlador digital de proceso DPC2K FIELDVUE™ de Fisher™

Descripción del producto

El controlador digital de procesos DPC2K FIELDVUE de Fisher es un controlador PID electroneumático que puede sustituir a los controladores neumáticos para satisfacer sus necesidades de lazo PID continuo único. El DPC2K está diseñado para proporcionar flexibilidad de aplicación, mediante una configuración sencilla y comunicaciones de red de alta velocidad, para su próximo proyecto de ampliación o modernización.

Características

  • Ponga un control sencillo en la válvula
  • Ahorre dinero y tiempo con el embalaje integrado, la configuración rápida y la flexibilidad de aplicación
  • Instale inteligencia de campo para mejorar la seguridad, la capacidad de respuesta y la productividad
  • Proporcione bases de datos del proceso que antes no estaban disponibles con una conectividad Ethernet revolucionaria
  • Transforme las operaciones actualizando la tecnología de neumática a electroneumática
  • Aborde los problemas normativos y climáticos aprovechando las tecnologías de baja purga y agregando control al accionamiento eléctrico.
Potencia del instrumento
9 a 28 VCC a 1 vatio nominal
Certificaciones
CSA y cSAus: Tipo 4X, IP66
ATEX e IECEx: IP66
Protocolo de comunicación
Ethernet: Modbus TCP, HART-IP (comandos comunes y comandos universales)
Serie: Modbus RTU
Baudios: configurado de 9600 a 256 000 baudios, por defecto 115 200
Entradas analógicas
(2) 4-20 mA
Salida analógica
(1) 4-20 mA
Opción de sensor de presión: medidor sellado
Rangos disponibles de 2,1, 6,9, 20,7, 41,4, 103 bar (30, 100, 300, 600, 1500 psi)
Salida neumática
Actuación simple directa
Consumo de aire en estado estacionario con purga baja
A una presión de suministro de 1,4 bar (20 psig) 0,056 m3/h normales (2,1 scfh), promedio
A una presión de suministro de 5,5 bar (80 psig) 0,184 m3/h normales (6,9 scfh), promedio
Presión de suministro
Mínimo recomendado: 0,3 bar (5 psig) por encima de los requisitos máximos del actuador
Máxima: 10,0 bar (145 psig) o presión nominal máxima del actuador, la que sea inferior
Medio: aire o gas natural
El medio de suministro debe estar limpio, seco y no ser corrosivo
CONEXIONES
Presión de suministro: 1/4 in NPT interna
Presión de salida: 1/4 in NPT interna
Tubería: 3/8 in recomendado
Venteo: 3/8 in NPT interna
Eléctrica: 1/2 in NPT interna, dos entradas de conducto
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.