No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-EZR Relief

Regulador de contrapresión o válvula de alivio tipo EZR Fisher™

Descripción del producto

La válvula de alivio de presión o el regulador de contrapresión tipo EZR Fisher operados por piloto generalmente se usan en estaciones urbanas o de distritos como una válvula de alivio para protección contra sobrepresión o en aplicaciones comerciales e industriales como un regulador de contrapresión. Ofrece un funcionamiento suave y silencioso, un cierre hermético y una larga duración, incluso en las aplicaciones con más suciedad.

Dibujos y modelos CAD de EZR: Haga clic aquí
Dibujos y modelos CAD de EZROSX: Haga clic aquí

Características

  • Funcionamiento silencioso: la carcasa estándar proporciona la mejor reducción de ruidos de su clase, lo que hace que la serie EZR sea 6-8 dBa más silenciosa que los reguladores de elemento flexible comparables.
  • Alta capacidad: la trayectoria del caudal de la serie EZR produce la mejor capacidad de su clase junto con el funcionamiento más silencioso. Los productos Fisher™ están probados en laboratorio, por lo tanto el 100% de la capacidad de caudal publicado puede usarse con confianza.
  • Larga vida útil: el diseño del diafragma comprobado en campo incorpora una tela en capas, un borde de anillo elevado y una forma moldeada para aumentar la resistencia, durabilidad y vida útil
  • Protección contra residuos: la revolucionaria trayectoria de caudal de la caja de la serie EZR minimiza los daños causados por residuos, mientras que el filtro de entrada de acero inoxidable evita que las partículas más grandes dañen el diafragma.
  • Cierre hermético: el tapón de metal está diseñado para desviar las partículas y los residuos del diafragma, lo que proporciona un mejor cierre y aumenta el tiempo entre los intervalos de mantenimiento.
  • Indicador de desplazamiento: simplifica la inspección en servicio y la resolución de problemas en el sistema
  • Versatilidad: al cambiar de un sistema de piloto de alivio a un sistema de piloto de reducción de presión, una válvula de alivio o regulador de contrapresión tipo EZR se transforma fácilmente en un regulador de reducción de presión.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Tamaños del cuerpo: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8/DN 25, 50, 80, 100, 150, 200
Conexiones finales: CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, NPT, CL125 FF, CL250 RF, SWE, y BWE
Presión mínima de alivio establecida
1,4 bar/20 psig
Presión máxima (de entrada) de alivio
72,4 bar/1050 psig
Capacidades térmicas
17E68 nitrilo (NBR): - -20 a 150 °F/-29 a 66 °C
17E97 nitrilo (NBR): 0 a 150 °F/-18 a 66 °C
17E88 fluorocarbono (FKM): 0 a 260 °F/-18 a 127 °C

Documentos y dibujos