No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Micro-Flat

Interno de cavitación Micro-Flat Fisher™

Descripción del producto

El interno de cavitación Micro-Flat de Fisher está diseñado para servicios de limpieza y cavitación con bajas tasas de caudal. El diseño del interno no elimina la cavitación, pero controla el lugar donde ocurre para reducir el daño.

Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servicio crítico
Cavitación, bajo caudal
Características de caudal
Lineal, apertura rápida
Material
Acero al carbono, inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, roscada, soldada en codo
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Diseñado para controlar la cavitación.
  • Se puede usar en aplicaciones con bajo caudal.
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de estrangulamiento para proteger las superficies de los asientos del desgaste del estrangulamiento.
  • El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.
  • El revestimiento reemplazable de la salida de la válvula protege el cuerpo de la válvula del daño de la cavitación.