Fisher-P-N120

Válvula de contrapresión serie N120 Fisher™

Descripción del producto

La válvula de contrapresión N120 se instala después del medidor, y mantiene la contrapresión en el medidor hasta que el vapor es obligado a regresar al tanque a través del eliminador de vapor. De esta forma, no puede formarse vapor en el medidor durante la entrega del líquido. Las válvulas N120 están diseñadas para utilizarse en bombas más pequeñas y son ideales en aplicaciones de llenado de cilindros. Todas las válvulas tienen un saliente taponado con rosca FNPT de 1/4 de pulgada en el lado de entrada del cuerpo y se puede utilizar para aplicaciones tanto de gas LP como de amoníaco anhidro (NH3).

Características

  • Diseñado para usarse con propano, butano y amoníaco anhidro a temperaturas ambientales
  • Ideal para instalaciones de llenado de cilindros
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Tipo N120-06-3: 3/4 pulg. FNPT
Tipo N120-08-3: 1 pulgada FNPT
Configuración de la presión diferencial
0,83 bar/12 psid
Rango de la presión diferencial
0,69 a 1,4 bar/10 a 20 psid
Presión máxima de entrada
27,6 bar/400 psig WOG
Capacidades térmicas
-29 a 60°C/-20 a 140°F