Fisher-P-P700

Actuadores rotativos serie P700 Fisher™

Descripción del producto

Todas las válvulas internas Fisher pueden estar equipadas con un actuador rotativo que puede utilizarse para abrir y cerrar las válvulas internas desde una ubicación remota. Las características de los actuadores incluyen la fácil instalación, construcción duradera y desempeño confiable. Está diseñado para evitar una sobrecarrera del valor y asegurar un desempeño eficiente. Esto permite obtener un mínimo consumo de aire, caudales máximos y una expectativa de servicio completo de por vida.

Características

  • Permite que la apertura y el cierre de la válvula interna estén vinculados a los frenos neumáticos del camión transportador o del camión corto.
  • Proporciona un método conveniente para operar de manera remota varias válvulas internas en tanques estacionarios de almacenamiento en plantas que manejan el producto a granel
  • Se proporcionan con un tapón fusible para cerrar automáticamente la válvula en caso de incendio
  • El diseño de cremallera y piñón elimina el desgaste de carga lateral para promover una mayor vida útil
  • Diseñado para que las válvulas internas Fisher entreguen una carrera total sin rebasar el límite de carrera de la válvula
  • Soporte y accesorios de montaje de acero inoxidable
Configuraciones disponibles
Tipo P731: 1-1/4 pulgadas NPT válvulas tipos C407-10
Tipo P713: válvulas de una sola brida tipo C484 de 3 pulgadas
Tipo P723: válvulas de dos bridas tipo C483 de 3 pulgadas
Tipo P714: tipo C404-32 de una sola brida de 4 pulgadas
Tipo P739: válvulas roscadas NPT de 2 y 3 pulgadas tipos C471, C477, C891, C897, C486
Estilo y tamaño de la conexión final de la válvula interna
NPT roscada de 1-1/4, 2 y 3 pulgadas, de una o dos bridas de 3 y 4 pulgadas
Límites de presión del actuador para el tipo P731
Mínimo: 3,4 bar/50 psig
Máximo: 8,6 bar/125 psig
Límites de presión del actuador para los tipos P713, P723 y P739
Mínimo: 1,7 bar/25 psig
Máximo: 8,6 bar/125 psig
Límites de presión del actuador para el tipo P714
Mínimo: 2,8 bar/40 psig
Máximo: 8,6 bar/125 psig
Capacidades térmicas
-29° a 66°C/-20° a 150°F
Punto de fusión de disipación térmica
100 °C/212 °F
Pesos aproximados
Tipos P731, P713, P723, P739 y P714: 3 kg / 5,6 lb

Documentos y dibujos