No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-R232E

Regulador integral tipo R232E Fisher™ para servicio con dos psig

Descripción del producto

El tipo R232E es un regulador aprobado por Underwriters Laboratories (UL) diseñado para sistemas de gas LP. Este regulador está diseñado para reducir la presión del tanque a una presión de salida de 0,14 bar/2 psig mediante un sistema integral para servicio de dos psig. Diseñado para instalaciones con cargas domésticas pequeñas. Gracias al tamaño pequeño del equipo, este es ideal para aplicaciones con espacio limitado. El venteo con malla y labio de goteo de la primera etapa está orientado hacia abajo y el venteo de la segunda etapa está orientado hacia la salida en forma estándar.

Características

  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
  • Regulación mejorada
  • Fácil instalación
  • La mejor protección contra la sobrepresión
  • Resistente a la corrosión
  • Caja del resorte de drenado positivo
  • Vida útil
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
1/4 pulg. x 1/2 pulg. FNPT, FPOL x 1/2 pulg. FNPT
Presión máxima de entrada permitida
17,2 bar/250 psig
Rangos de la presión de salida
0,07 a 0,15 bar/1 a 2,2 psig
Capacidad
550.000 BTU/h
Tamaño del venteo
1ra etapa : 7/16-24 cono invertido
2da etapa : 3/8 NPT con filtro
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
Con FPOL: 865 g/1,9 lb
Con conexión NPT: 671 g/1,5 lb

Documentos y dibujos