No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-R632E

Regulador integral tipo R632E Fisher™ para servicio con dos psig

Descripción del producto

El tipo R632E es un regulador con clasificación de Underwriters Laboratories (UL) diseñado para sistemas de gas LP con servicio de dos psig. El regulador está diseñado para reducir la presión del tanque a una presión mediante un sistema integral para servicio de dos psig a 0,14 bar/2 psig. El venteo con malla y labio de goteo de la primera etapa está orientado hacia abajo y el venteo de la segunda etapa está orientado hacia la salida en forma estándar.

Características

  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
  • Regulación mejorada
  • Fácil instalación
  • La mejor protección contra la sobrepresión
  • Resistente a la corrosión
  • Caja del resorte de drenado positivo
  • Vida útil
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
1/4 pulg. x 1/2 pulg. FNPT, FPOL x 1/2 pulg. FNPT, 1/4 pulg. x 3/4 pulg. FNPT, FPOL x 3/4 pulg. FNPT
Presión máxima de entrada permitida
17,2 bar/250 psig
Rangos de la presión de salida
0,07 a 0,15 bar/1 a 2,2 psig
Capacidad
Hasta 900.000 BTU/h
Tamaño del venteo
1ra etapa : 1/4 NPT cono invertido
2da etapa : 3/4 NPT con filtro
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
Con FPOL: 1310 g/2,9 lb
Con conexión NPT: 1125 g/2,5 lb

Documentos y dibujos