Fisher™ RSS Lined�Globe Valve

Descripción del producto

La válvula RSS Fisher está destinada para usarse en aplicaciones que incluyen fluidos muy corrosivos y tóxicos, y también se adapta muy bien a aplicaciones de fluidos puros. El cuerpo de la válvula RSS es una alternativa económica a los cuerpos de válvula de aleación en una amplia variedad de aplicaciones.

ped

Características

  • El montaje revestido con resina de perfluoroalcoxi ofrece protección contra la corrosión al blindar las piezas metálicas del fluido del proceso, algo ideal para controlar fluidos con corrosión severa.
  • Debido a que todas las piezas metálicas están blindadas contra el fluido del proceso, no es necesario usar aleaciones onerosas.
  • El revestimiento posee un grosor mínimo de 5 milímetros en todas las zonas donde la válvula está expuesta al caudal del proceso. Las técnicas de moldeado de transferencia ofrecen una excelente uniformidad y densidad, además de una baja permeabilidad. El material de PFA para el moldeado de transferencia es traslúcido.
  • Se logra una mayor seguridad en servicios de vacío y de altas temperaturas gracias al anclaje de cola de milano, que ofrecen una unión mecánica y minimizan la posibilidad de desprendimiento del revestimiento del cuerpo de la válvula fundido.
  • El diseño de entrada superior facilita el mantenimiento en línea.
  • El sello del fuelle de PTFE es hermético y, con el uso y el mantenimiento apropiados, puede tener un prolongado ciclo de vida útil esperado, superior a los 500.000 ciclos de carrera completos.
Certificaciones
Emisiones fugitivas, PED, compatible con SIL
Servicio crítico
Caudal bajo, corrosivo, servicio general
Características del caudal
Isoporcentual
Material
Hierro dúctil (revestimiento de PTFE)
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
CL 150, CL 300
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clasificación de cierre
Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.