No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-SR8

Regulador de contrapresión sanitario tipo SR8 Fisher™

Descripción del producto

El regulador de contrapresión SR8 es compacto, de gran capacidad y de operación directa. Está diseñado para usos en aplicaciones donde sea necesario un diseño sanitario, como industrias farmacéuticas, bioquímicas o de alimentos y bebidas. La unidad está disponible en tamaños NPS 1/2 al 3/DN 15 al 80 con conexiones finales que coinciden con las conexiones sanitarias Tri-Clamp. El tipo SR8 es adecuado para el uso con vapor, líquido o gas.

Ilustraciones y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Estándares de diseño sanitario?
  • Desempeño y precisión superiores del caudal
  • Cierre hermético
  • Desagüe automático
  • Capacidad remota del punto de ajuste
  • Limpiar en el lugar y limpiar al vapor en el lugar
  • Cuerpo e interiores pulidos y no porosos
  • Manija en T opcional disponible
Registro de presión
Interior
Capacidades de temperatura
-20° a 400 °F / -28° a 204 °C , dependiendo del material del asiento y del diafragma
Tamaños de cuerpo
NPS 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 1,5x1 / 2 / 3 | DN 15 / 20 / 25 / 40 / 40x25 / 50 / 80
Conexiones finales
Tri-Clamp sanitario
Presión de entrada máxima
14,5 bar/210 PSIG
Presión de salida máxima
14,5 bar/210 PSIG
Intervalos del resorte
2 a 125 PSIG/0,14 a 8,6 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional,? comuníquese con su Oficina de ventas local o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos