No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-V150E

Válvula de control Vee-Ball™ V150E Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control Vee-Ball V150E Fisher tiene un diseño de salida expandido con brida. La brida de salida es una brida de diámetro de tamaño en línea estándar más que grande que la entrada. La geometría expandida de la salida optimiza el caudal a través de la válvula, ya que el área de caudal aumenta de la entrada a la salida. Este diseño del cuerpo de la válvula se adapta a los requerimientos cuando se especifican las tuberías expandidas downstream.

Certificaciones
ATEX, CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, cavitación, servicio sucio, erosivo, bajo caudal, servicio general
Características del caudal
Isoporcentual
Material
Acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10, NPS 10x12
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Los componentes del interno son intercambiables con los de las válvulas serie B V150, V200 y V300 existentes.
  • El diseño de cuerpo bridado elimina los pernos expuestos, reduce el tiempo de alineación e instalación y favorece la instalación de válvulas seguras y la integridad de tuberías.
  • La estructura del sello de metal para trabajos pesados sólido ofrece una larga vida útil de servicio en aplicaciones demandantes.
  • Las piezas maquinadas con precisión, los diseños de sello equilibrados mediante presión y los diseños de cojinete de baja presión permiten un movimiento preciso y fluido de la bola.
  • El contorneado preciso de la Vee-Ball ofrece una característica de porcentaje igual de caudal modificado.
  • Satisface los requerimientos de instalación en aplicaciones donde se especifican tuberías downstream expandidas.
  • Dimensiones exclusivas típicas de diseños de válvula de bola con salida expandida.
  • El cuerpo en una pieza, mejora la integridad estructural y los límites de presión, al eliminar puntos de fuga que podrían estar causadas por juntas en diseños de válvulas de dos partes atornilladas.

Documentos y dibujos