No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F721 WD de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS F721 WD de Flexim es la solución de medición de caudal perfecta para aplicaciones de agua potable y aguas residuales. Permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal con abrazaderas dentro de una infraestructura existente de suministro de agua y aguas residuales. El modelo Flexim FLUXUS F721 WD forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonido no intrusivos más confiables y precisos. Incluso mide velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s (0,03 ft/s), lo que resulta ideal para la detección de fugas y las mediciones de caudal nocturnas. Gracias al acoplamiento permanente de los transductores a la tubería y a la protección IP68, es adecuado para instalaciones en cámaras y para instalaciones enterradas o inundadas. En comparación con el F532 WD y el F721 WD sirve para tuberías con diámetros superiores a 2000 mm (79 in) y ofrece mediciones de doble canal y amplias combinaciones de comunicación.

Fluido
Agua y mezclas de agua y glicol
Tamaño del tubo
50...6500 mm (2...255 in)
Canales de medición de caudal
1 o 2
Rango de temperatura (pared de la tubería)
–40...+130 °C (–40...+266 °F)
Cantidades físicas
Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1,0 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Rango de velocidad del caudal
0,01...25 m/s (0,03... 82 ft/s)
Medición no invasiva de la temperatura del agua
Incluida
Fuente de alimentación
100… 230 VCA
20… 32 VCC
11… 16 VCC
Grado de protección
IP66 (transmisor)
IP67 o IP68 (transductores)
Salida
Corriente de 4… 20 mA (activa/pasiva/pulso/frecuencia/binaria)
Entrada
Ninguno
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MS/TP
BACnet IP
M-Bus
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
USB
LAN
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Extremadamente preciso hasta velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s (0,03 ft/s).
  • Sin necesidad de calibración a cero y sin desviación permanente.
  • Lámina de acoplamiento permanente.
  • Transductores IP68.
  • Los transductores se pueden enterrar permanentemente (no necesitan cámara).
  • Medición de caudal confiable y precisa.
  • Bajos costos de instalación.
  • Diseñados para durar.
  • Funciona en materiales de tuberías difíciles, por ejemplo, PCCP y cemento.

Documentos y dibujos