No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

Medición de energía térmica en áreas clasificadas FLUXUS G608 CA Energy de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS G608 CA Energy de Flexim es un caudalímetro ultrasónico portátil y resulta ideal para llevar a cabo tareas completas de eficiencia energética (por ejemplo, según las normas DIN ISO 50001) dentro de áreas clasificadas (homologación ATEX Zona 1/2 y FM Clase I, Div.2) al permitir la medición de caudales de aire comprimido, así como la monitorización de cantidades de energía térmica y la determinación del caudal de cualquier tipo de fluido líquido o gaseoso con un solo dispositivo. Está diseñado para inspeccionar infraestructuras completas de aire comprimido, equilibrar las instalaciones, realizar mediciones en casi todos los tramos individuales, determinar la eficiencia de los compresores y, por último, pero no por ello menos importante, cuantificar y localizar fugas.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1...2 % MW. ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 ... 75 ft/s para líquidos
0,03 ... >100 ft/s para gases (dependiendo del tamaño de la tubería)
Fuente de alimentación
Operación Li-ION 7,2 V/6,2 Ah tiempo operativo >25 h
Entrada
4 temperatura (Pt1000)

Características

  • Medición no intrusiva de caudales precisos bidireccionales y altamente dinámicos de aire comprimido, gas, líquido y energía térmica
  • Ideal para diámetros interiores de tuberías de DN6 a DN2100 (DN6000 para líquidos) y presiones desde 43,5 psi (en tuberías de plástico a presión atmosférica e inferior)
  • Transmisor de caudal portátil y fácil de usar con dos canales de caudal, múltiples entradas/salidas y un registrador de datos integrado con interfaz serial
  • La carga automática de los datos de calibración y la detección de transductores reducen el tiempo de configuración y proporcionan resultados precisos y estables a largo plazo
  • Batería de iones de litio que proporciona más de 14 horas de medición
  • Tecnología de abrazadera probada, transductores resistentes al polvo y la humedad
  • Sonda disponible para medir el grosor de las paredes
  • QuickFix para un montaje rápido del caudalímetro en condiciones difíciles

Documentos y dibujos