Flexim-PIOX R532 Transmitter for Process Refractometers

Transmisor para refractómetros de procesos PIOX R532 de Flexim

Descripción del producto

El transmisor PIOX R532 de Flexim es la referencia en las aplicaciones de refractómetro estándar. Compatible con todos los sensores de refractómetro R500, el R532 es un componente fundamental para la configuración del sensor, directamente mediante el teclado o con un portátil. Las señales de 4…20 mA, HART y Modbus generan los principales datos de medición, como el índice de refracción y la densidad de la concentración, así como valores diagnóstico, como la temperatura del fluido, la amplitud de la señal y la humedad del sensor.

Material de la carcasa
Aluminio
Explosion Protection
NonEx
Salidas
Máx. 1: corriente (4…20 mA activa/pasiva), binaria
Entradas
corriente (4…20 mA activa/pasiva), binaria, tensión
Protocolo de comunicaciones
Modbus RTU, HART
Dimensiones
240 x 160 x 80 mm
Fuente de alimentación
90...250 V/50...60 Hz or 11...32 V DC

Características

  • Diseño compacto
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido
  • Readaptación sencilla y rentable sin interrumpir la alimentación
  • Interfaz USB y LAN