Actuador de válvulas neumático de cremallera y piñón Excel (XL) Hytork
Actuador de válvulas neumático de cremallera y piñón Excel (XL) Hytork
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Se logró una combinación única de alta calidad, diseño de actuador modular, funciones únicas, beneficios para el cliente y costo económico gracias a nuestra ingeniería y tecnología en productos de accionamiento.
Actuator internals are protected for corrosion with CEREMIGARD a ceramic-like finish of Di-Aluminium Tri-oxide (Al2O3).
A powder-coated surface treatment as standard on end caps and housing provides extra protection against aggressive environments.
All moving parts are protected by permanently lubricated and long-lasting DURASTRIP bearings to reduce friction and increases cycle life.
Plated with cobalt zinc, the steel pinion is protected from corrosion and features a unique stop design.
NAMUR mounting (VDE/VDI 3845) allows standardization of mounting hardware for a wide range of accessories.
Hytork XL actuator pinion drives are manufactured to ISO 5211 with a star drive to provide extra flexibility and simplicity for direct mounting to a valve.
Large internal air passages maximizes valve operating speeds and adds reliability by reducing potential blockage.
The visual position indicator is designed for indication at a glance and can easily be converted from across-line to in-line indication.
The bi-directional travel stops allow easy setting of the valve stroke which prevents premature valve failures.
Extra large rack and pinion tooth design promotes full tooth engagement. Assists gear tooth life by reducing stress and having precise gear tooth mesh.
XL Springs are designed and manufactured never to break. The nested design provides a balanced concentric force on the pistons.
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Tipo de válvula
Ball, butterfly, plug and any other quarter turn application
Temperatura de funcionamiento
Standard -20°C to +100°C (-4°F to +212°F). Optional high and low temperature options
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.