No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve powered actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula de mariposa Figure 990/920 de Keystone
  • El vástago del disco de perfil delgado de una pieza ofrece una obstrucción mínima del flujo, con lo que se consigue un Cv máximo, caídas de presión mínimas y las mejores características de control.
  • El borde del disco pulido y redondeado ofrece un sellado concéntrico completo, torques menores, mayor duración del asiento y un cierre hermético.
  • El asiento elástico con triple función aísla el cuerpo y el vástago del producto en el conducto, ofrece un cierre hermético del producto a presión nominal máxima y proporciona un sellado de brida positivo que hace innecesario el uso de empaques de brida.
  • El buje superior de gran resistencia al esfuerzo y la corrosión ofrece soporte al vástago superior, absorbe la carga lateral del actuador y prolonga la duración de la válvula.
  • Los sellos del vástago de cubeta en V dobles, bidireccionales y autoajustables impiden la entrada de contaminantes externos en la válvula.
  • El diseño de cuerpo dividido facilita la sustitución in situ del asiento y del disco/vástago y permite el montaje directo de los actuadores Keystone sin necesidad de acoplamientos ni abrazaderas.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros

Especificaciones

Válvula de mariposa Figure 990/920 de Keystone
Material
Acero inoxidable 316, Buna-N, hierro fundido, hierro dúctil, Dúplex, caucho de Epdm, Hastelloy, Monel, Súper Dúplex, teflón, titanio
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Normas
API 609, ASME B16.34
Tipo de válvula
Mariposa
Tamaño de la válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, 5 pulg., NPS 4 / DN 100, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Gases especiales, líquidos, aire, gas inerte, agua, aire
Vástago
O-ring
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta

Documentos y dibujos

Válvula de mariposa Figure 990/920 de Keystone
Emerson Powered Actuator
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89