No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve manual actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator

Descripción del producto

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Características

Válvula de mariposa Keystone Optiseal
  • El buje superior absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
  • Acc. de brida del actuador ISO 5211.
  • Sistema de pintura de alta solidez, brillante, sin silicona, que garantiza una excelente resistencia a la corrosión.
  • El cuello extendido facilita el aislamiento de los tubos.
  • Unos orificios de localización en el cuerpo facilitan la instalación y el centrado entre las bridas.
  • El borde de disco pulido y redondeado ofrece un sellado concéntrico completo, pares menores, mayor duración del asiento y un cierre hermético a las burbujas.
  • El asiento se puede reemplazar in situ y aísla el cuerpo y el vástago completamente del flujo.
  • El cierre principal del vástago supera la presión nominal de la válvula e impide las fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
  • Un sellado secundario del eje proporciona seguridad adicional.
  • No se requieren empaques de brida.
  • Elevado valor Cv.
  • Cojinetes del eje superior e inferior que ofrecen soporte optimizado y una fricción mínima en todos los materiales del cuerpo hasta DN 300, excepto el hierro fundido.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Especificaciones

Válvula de mariposa Keystone Optiseal
Certificaciones
Compatible con CUTR, SIL, PED
Conexión final
Wafer, con oreja
Aplicación
Elaboración de vino, bebidas, automotriz, circulación de aire
Material
Súper dúplex, Hastelloy, caucho EPDM, Dúplex, hierro fundido, acero al carbono, Buna-N, acero inoxidable 316L, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
PN
Tipo de conexión del proceso
PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Tamaño de la válvula
NPS 20/DN 500, NPS 10/DN 250, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 1-1/2/DN 40
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Líquidos, agua, agua caliente, líquido, aire
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos

Válvula de mariposa Keystone Optiseal
Emerson Manual Actuator