Keystone-K-series hilok butterfly valves powered actuator

Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula de mariposa de alto rendimiento Keystone HiLok
  • Placa superior ISO de fundición.
  • Cuello largo que ofrece servicio de aislamiento.
  • Tope de carrera externo, fuera del área del medio.
  • Ajuste accesible de empaquetadura sin extraer el operador.
  • Sellado positivo que se logra mecánicamente y no depende de la asistencia de presión de línea.
  • Rendimiento de cierre bidireccional.
  • Disponible con asiento blando, ignífugo y de metal.
  • Extensa durabilidad gracias al principio de funcionamiento de doble desviación que minimiza el desgaste del asiento.
  • Eje de dos piezas que brinda el flujo máximo y pérdida de carga mínima.
  • Cojinetes de eje cuádruple que garantizan la estabilidad en aplicaciones de alta presión y ciclo alto.
  • Reemplazo fácil y simple del asiento.
  • Superficie del empaque ininterrumpida.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros

Especificaciones

Válvula de mariposa de alto rendimiento Keystone HiLok
Certificaciones
Compatible con SIL, PED, CUTR
Conexión final
Con oreja, wafer
Aplicación
Procesamiento de metales, gas combustible, servicios de instalaciones y procesos, turbinas, biocombustibles, circulación de aire
Material
Dúplex, acero al carbono, acero inoxidable 316
Clase de presión
PN
Tipo de conexión del proceso
PN25, PN16
Tipo de asiento/sello
Alto rendimiento
Clase de cierre
Sin fuga
Tamaño de la válvula
NPS 20/DN 500, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 12/DN 300, NPS 10/DN 250
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Aire, aire, gas inerte, amoníaco, petróleo combustible, agua caliente, líquidos, gases especiales, gas natural, agua, vacío, vapor, oxígeno
Vástago
Con carga activa, empaquetadura ajustable
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta

Documentos y dibujos

Válvula de mariposa de alto rendimiento Keystone HiLok
Emerson Powered Actuator
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89