Keystone-P-P000478

Válvulas de mariposa Keystone serie V11

Descripción del producto

Estas instrucciones deben leerse y comprenderse completamente antes de comenzar el mantenimiento.

abs

Características

  • El disco concéntrico ofrece servicio bidireccional y permite con su forma simétrica altos valores Cv.
  • El sello principal está formado por el central de disco y la parte superior del vástago, el contacto del asiento supera el valor de presión de la válvula
  • El sello de vástago secundario es adecuado para la alta presión y se ajusta automáticamente
  • El borde del central de disco es redondeado y pulido a mano para proporcionar un sellado concéntrico completo sin obstrucción al flujo del asiento, combinado con la máxima vida útil del asiento
  • El asiento de reemplazo aísla las partes del vástago y del cuerpo del flujo y también sirve como junta de brida
  • La junta tórica moldeada proporciona un sellado positivo de la brida y elimina la necesidad de una junta
  • Diseño de cuerpo con brida doble especificado según JIS F7480
  • El casquillo superior de trabajo pesado absorbe las cargas de empuje laterales y de par
  • Los tornillos de disco de acero inoxidable permiten el desmontaje rápido y fácil
  • Las pruebas de fábrica de todas las válvulas en el valor total de presión garantizan un cierre hermético del 100 %
  • Tipo aprobado por varias clases de envío principales
Certificaciones
ABS
Aplicación
Control de lastre
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Acero al carbono, hierro fundido
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
PN
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 24 / DN 600, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 20 / DN 500, NPS 4 / DN 100, NPS 2-1/2 / DN 65
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Petróleo combustible, líquido, líquidos
Vástago
Junta tórica