No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P001034

Válvulas de control de lodos Keystone Figura 635

Descripción del producto

La F635 es una válvula de control de lodos de servicio ligero/medio, con cuerpo tipo oblea

Características

  • Cuerpo en forma de oblea completamente moldeado para poco peso.
  • Válvula de control bidireccional clasificada hasta en 1400 kPa.
  • Giro en el disco que brinda una separación mínima.
  • Empaquetadura de grafito de alta temperatura ajustable.
  • Materiales de construcción resistentes al desgaste que ofrecen resistencia de hasta 420 Brinell.
  • Montaje y conexión del adaptador impulsor estandarizados que permiten el montaje directo de los actuadores Keystone y permiten desinstalar el actuador en línea.
  • Montaje directo de los actuadores, lo que elimina la necesidad de usar soportes de montaje.
  • Amplia variedad de tamaños disponible.
  • Asiento de ángulo de 5 grados opcional con fuga mínima.
Conexión final
Oblea
Aplicación
Procesamiento de metales, erosivos
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Hierro fundido
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
150RF
Tipo de asiento/sello
Oscilante, metal
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 18 / DN 450, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Otros
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos