KTM Series EF190 Two-Piece Full Bore Ball Valve with Powered Actuator
KTM Series EF190 Two-Piece Full Bore Ball Valve with Powered Actuator
Descripción del producto
The KTM Figure EF190 split body flanged ball valve is a general purpose ball valve available in a variety of material configurations complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Two piece split body valve design with flanged connections
Full compliance to ASME B16.34 and EN 12516-1
Firesafe design tested and certified to API 607 7th Edition and ISO 10497:2010
Fugitive emission compliant design features a double stem seal that complies with ISO 15848-1 Class BH C03 requirements (2500 cycles including thermal cycles)
Double shaft seal design complies with TA Luft VDI 2440 requirements
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Especificaciones
KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Body Design
Two-Piece
Material
Carbon Steel or Stainless Steel
Operating Temperature
See data sheet under Documents below
End Connection
Flanged
Pressure Rating
PN 10/16, PN 25/40, ASME 150/300
Valve Size
DN 15 - 300 (NPS ½ - 12)
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Ball Valve, Floating Ball Valve
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta
Documentos y dibujos
KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89