KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve with Powered Actuator
KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve with Powered Actuator
Descripción del producto
The KTM Mecafrance Series RA is a three-piece ball valve with swing-out center section for easy seat and gasket replacement complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Swing-out center section for easy seat and gasket replacement
Full and reduced bore configurations
ISO top flange for simple automation
Metal seated configuration for corrosive, abrasive or high temperature applications
Cryogenic configuration for applications to -196 °C
Available with antistatic device for environments with ATEX area classifications
Available with PED compliance
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.