No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
KTM-P-P000447

Válvulas de bola de paso total en dos piezas KTM serie EF1

Descripción del producto

Válvula de bola en dos piezas de alto rendimiento dirigida a procesos rigurosos donde el control ignífugo y de emisiones fugitivas es obligatorio

Características

  • La gama incluye diseños de válvulas de cuerpo partido en dos piezas con conexiones bridadas
  • Plena conformidad con ASME B16.35 y EN 12616-1
  • Valores de presión de la válvula: ASME Clase 150/300, DIN PN 10/16/25/40
  • Gama de tamaños DN 15 a DN 300 (NPS ½ a NPS 12)
  • Prueba de resistencia al fuego y certificada según API 607 e ISO 10497
  • El diseño de sello de vástago doble cumple con la norma ISO 15848-1 Clase BH C03 (2 500 ciclos, incluidos los ciclos térmicos)
  • Sello del cuerpo doble, incluido el sello de PTFE principal y el sello ignífugo secundario de grafito
  • Materiales del cuerpo de acero al carbono o acero inoxidable
  • Válvula de bola estándar respecto a la especificación PAS1085 Clase D
  • Placa de montaje superior ISO 5211/EN 15081 disponible con centrado macho de la válvula para una fácil activación
Certificaciones
Capacidad SIL, NACE, PED, CE, ignífuga, emisiones fugitivas
Conexión final
Bridada
Aplicación
Quemadores, sistemas de gestión de quemadores, almacenamiento a granel, industria cervecera, calderas, caldera, soplador, biocombustibles, bebidas, lote, balance de planta, mezcla de asfalto
Diseño del cuerpo
Patrón largo, patrón corto, entrada lateral
Material
Acero al carbono, acero inoxidable 316
Clase de presión
PN, ASME
Tipo de conexión de proceso
300RF, CL150RF, CL300RF, bridada, PN16, PN25, 150RF, PN40
Tipo de asiento/sello
Sello blando, bola
Clase de cierre
API 598, cero fugas
Normas
API 608, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 3/DN 80, NPS 2/DN 50, NPS 12/DN 300, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 10/DN 250, NPS 1/2/DN 15, NPS 1/DN 25, NPS 3/4/DN 20
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Válvula de bola flotante, válvula de bola
Medios
Gas propano líquido, líquidos, gas de petróleo licuado, aceite mineral, gas natural

Documentos y dibujos