No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-LF3M-LFT

Medidor Coriolis de flujo muy bajo serie LF de Micro Motion compuesto por el sensor LF3M y el transmisor LFT

Descripción del producto

Un medidor de caudal de acero inoxidable 316L diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en aplicaciones con caudal bajo.
Transmisor especializado, optimizado para usarlo con los medidores Coriolis de la serie para caudal bajo. Disponible en montaje en carril DIN o en campo, y compatible con los sensores LF2M, LF3M y LF4M.
Specialized transmitter optimized for performance with the Low Flow series of Coriolis meters. Available as a DIN rail or field-mount, and compatible with the LF2M, LF3M and LF4M sensors.

Especificaciones

Medidor Coriolis LF3M de caudal extremadamente bajo de Micro Motion, 1/64 in (DN0.4), acero inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±1,0 % del caudal (estándar)±0,5 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,05 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,005 g/cm3 (±5,0 kg/m3)
Precisión de temperatura
±0,5 °C
Presión máxima de trabajo del sensor
500 psig (35 barg) (estándar) 1500 psig (100 barg) (opcional)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•CSA
•ATEX

Características

Medidor Coriolis LF3M de caudal extremadamente bajo de Micro Motion, 1/64 in (DN0.4), acero inoxidable 316L
  • Obtenga la mayor precisión de un caudalímetro miniaturizado
  • Aloje la mayoría de los fluidos con una construcción disponible de acero inoxidable 316L
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase I, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Cubra sus necesidades individuales de medición del caudal con un diseño compacto ideal para espacios reducidos
  • Confíe en las aprobaciones y certificaciones que incluyen: CSA (clase I, div. 2, grupos A, B, C y D; clase II, div. 2, grupos F y G, clase III div. 2) y ATEX
  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • El sistema patentado de detección óptica ofrece una sensibilidad y estabilidad únicas
Transmisor de caudal extremadamente bajo LFT de Micro Motion
  • Obtenga la mayor precisión de un caudalímetro miniaturizado
  • Aloje la mayoría de los fluidos con una construcción disponible de acero inoxidable 316L
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase I, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Cubra sus necesidades individuales de medición del caudal con un diseño compacto ideal para espacios reducidos
  • Confíe en las aprobaciones y certificaciones que incluyen: CSA (clase I, div. 2, grupos A, B, C y D; clase II, div. 2, grupos F y G, clase III div. 2) y ATEX
  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • El sistema patentado de detección óptica ofrece una sensibilidad y estabilidad únicas

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis LF3M de caudal extremadamente bajo de Micro Motion, 1/64 in (DN0.4), acero inoxidable 316L
Transmisor de caudal extremadamente bajo LFT de Micro Motion