Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Medidor de alta presión de la serie Coriolis (HPC) de Micro Motion™ compuesto por el sensor HPC020M y el transmisor 1500

Especificaciones

Medidor Coriolis de alta presión HPC020M de Micro Motion™ 1/6" (DN3), presión máxima de operación de 839 BAR (12,168 psi).
Caudal
Caudal nominal de 9.0 kg/min
Precisión del caudal másico y volumétrico de gas
±0.5 % del lote en condiciones estándares
Repetibilidad del caudal másico y volumétrico de gas
0.25 % del lote en condiciones estándares
Rango de temperatura
±1 °C ±0.5 % de lectura en condiciones estándares
Rango de presión
Presión máxima de operación de 838 bar (12,168 psi)
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
Salidas disponibles
Modelo 1500: para aplicaciones que requieren de una variable de caudal (en miliamperios y una salida de frecuencia/pulso)Modelo 2500: para aplicaciones que requieren de supervisión simultánea de múltiples variables de caudal en combinaciones de
Carcasa
Poliamida PA 6.6
Energía

•Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC
•6,3 vatios
•Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida

•Uno activo 4–20 mA de salida
•Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
Opciones de montaje
Cuarto de control de montaje remoto únicamente
•Montado en carril de 35 mm
•El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación

•Control de proceso continuo
•Caudal en dos fases / gas arrastrado
•Llenado y dosificación
•Verificación del medidor
Aprobaciones de áreas peligrosas
Apto únicamente para entornos no peligrosos

Características

Medidor Coriolis de alta presión HPC020M de Micro Motion™ 1/6" (DN3), presión máxima de operación de 839 BAR (12,168 psi).
  • Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad y temperatura
  • Obtenga el mejor desempeño Coriolis en el mundo real con una presión máxima de operación de 838 bar (12,168 psi)
  • Minimice el mantenimiento y aumente la confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
  • Se adapta a cualquier requisito de instalación con los transmisores disponibles de dos hilos, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable o con los transmisores 5700
  • Trayectoria en contacto con líquidos de acero inoxidable XM-19 resistente a la fragilidad por hidrógeno
  • Adecuado para uso en aplicaciones de gas de hidrógeno LDV/MDV/HDV de 350 bar y 700 bar
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis de alta presión HPC020M de Micro Motion™ 1/6" (DN3), presión máxima de operación de 839 BAR (12,168 psi).
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500