No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mimic-P-Test Bench

DeltaV™ Mimic Test Bench

Descripción del producto

DeltaV Mimic Test Bench ofrece la posibilidad de automatizar los procesos de prueba y muchas otras tareas que se realizan con frecuencia. Los usuarios pueden crear una secuencia de comandos para establecer, examinar y verificar los valores tanto en su simulación Mimic como en cualquier servicio OPC. Estas secuencias de comandos se pueden ejecutar muchas veces de manera automática e, incluso, se pueden ejecutar por medio de la línea de comandos o mediante Windows como una tarea programada.

Características

  • Cuenta con un enfoque automatizado para el desarrollo de pruebas del sistema de control y documentación de pruebas
  • Realiza pruebas del sistema de control completas y consistentes al ejecutarse en todos los módulos de control
  • Mantiene un historial permanente de las pruebas que cuentan con registros de prueba guardados de manera automática
  • Reduce el tiempo y el costo de las pruebas con poca intervención del usuario
  • Identifica y elimina los errores de regresión introducidos en cualquier cambio de configuración

Documentos y dibujos