O-Zgedney-P-cga-s-90-sr-cgc-ozg

Conectores rectos de aluminio a 90º para sujeción del cable de alivio de tensión tipo CGA O-Z/Gedney™

Descripción del producto

Los conectores rectos de aluminio a 90º para sujeción del cable de alivio de tensión tipo CGA O-Z/Gedney™ se utilizan para asegurar y sellar hilos conductores o cables que ingresan en los compartimientos o pistas y prevenir la extracción del cableado cuando se lo somete a traslados o tensiones. Tienen hubs NPT macho roscados con tapa.

ul-listed
csa-listed

Características

  • Herméticos al agua/aceite
  • Con arandelas de neopreno
  • Clasificado en +90 °C (+194 °F)
  • Sujeciones de la malla de protección de cables de acero inoxidable otorga mayor resistencia contra la extracción del cableado.
Certificaciones y cumplimiento con NEC/CEC
Para áreas comunes
Materiales estándar
Aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx.)

Documentos y dibujos