No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
OZ-Gedney-P-MCG-FL-Work-Light

Luces de trabajo fluorescentes McGill™

Descripción del producto

Las luces de trabajo fluorescentes McGill™ son ideales para aplicaciones que requieren iluminación de bajo voltaje, brillante y con eficiencia energética

Características

  • Un circuito impreso y un balastro de estado sólido conectado a la base de la lámpara alimentan la luz
  • Modelos disponibles con cable 18/2-SJTOW de 6,1 m (20 pies), resistente al aceite y para baja temperatura o con cable espiralado negro de neopreno de 0,3 m (1 pie) a 1,5 m; ambos con tapones de iluminación macho en los extremos
  • Ideal para usarse en áreas confinadas
  • Lámpara reemplazable de tubo doble de 13 vatios, 12 voltios, 12,5 amperios VCA
  • Balastro designado para funcionar a -20 °C (-4 °F)
  • Balastro protegido contra picos de voltaje hasta 18 voltios
  • Cómodo interruptor de encendido/apagado
  • Ganchos de acero con resortes ajustables y puntas acolchadas para uso portátil Permite que la luz cuelgue del cinturón o la correa de hombro del usuario para una operación con las manos libres
  • Paquete de baterías con cargador opcional disponible
  • Base magnética opcional con gancho giratorio plástico extraíble disponible
Certificaciones y conformidades NEC/CEC
Homologado para áreas comunes (sin clasificar)
Tubo exterior
Policarbonato resistente a roturas
Reflector
Policarbonato
Cable/enchufe moldeado
18/2-SJTOW, resistente al aceite, baja temperatura o bobina negra de neopreno

Documentos y dibujos