Plantweb-Insight Air Cooled Heat Exchanger Application

Aplicación Plantweb Insight™ Air Cooled Heat Exchanger

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger proporciona un monitoreo en profundidad de intercambiadores de calor refrigerados por aire y soloaires, mediante el análisis de los datos adquiridos por medio de sensores inalámbricos. La aplicación utiliza modelos y análisis de activos de aprendizaje automático, se integra fácilmente con la infraestructura existente, incluye funcionalidades del estado y alertas en tiempo real, entre ellas las de contaminación, alta vibración y detección de defectos en las rejillas.

Sistema operativo
Hardware Virtual de Vmware versión 16 o superior, o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de 4 procesadores dedicados
  • 8GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • La monitorización continua y profunda de los intercambiadores de calor enfriados por aire ofrece una mejor comprensión que le facilita una mejor toma de decisiones
  • Algoritmos prediseñados y desarrollados a partir de décadas de experiencia y análisis para ayudar a mejorar la eficiencia
  • Tablero visual fácil de usar que proporciona el estado y las alertas del intercambiador de calor enfriado por aire en tiempo real, incluyendo datos de contaminación, alta vibración y defectos mecánicos de las rejillas
  • Los diagnósticos predictivos y las alertas ponderadas permiten priorizar el mantenimiento de los intercambiadores de calor
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad y la seguridad

Documentos y dibujos