Plantweb-Insight Connected Lighting Application

Aplicación Plantweb Insight™ Connected Lighting

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Connected Lighting es una solución de análisis y control de iluminación industrial que permite el comisionamiento basado en mapas de controles de iluminación y analiza el efecto del uso de energía en la sostenibilidad. Esta aplicación analiza las entradas de movimiento y nivel de luz de la iluminación conectada para optimizar los niveles durante todo el día. Integrado con la infraestructura existente, simplifica el registro y el análisis del consumo de energía de iluminación y las métricas de sostenibilidad en varias ubicaciones.

Sistema operativo
Hardware Virtual de Vmware versión 16 o superior, o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de 4 procesadores dedicados
  • 8GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Compatibilidad del software
Navegadores compatibles (versión más reciente admitida):
  • Cromo
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
Compatibilidad del gateway: Gateways 1410/1420 inalámbricos Emerson (versión de firmware 4.7.68 o superior)
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • El panel de control visual, fácil de usar, ofrece una monitorización exhaustiva y continua de la iluminación y sensores de control de movimiento conectados para mejorar la información
  • El Location Explorer permite el comisionamiento basado en mapas para clasificar los grupos de iluminación y los controles en diferentes ubicaciones en toda la instalación
  • Cree controles de iluminación personalizados para controles de movimiento basados en grupos, programación basada en la hora, o aprovechamiento de la luz diurna
  • Analice hasta un año de métricas de energía y sostenibilidad y compare el consumo de energía en diferentes ubicaciones
  • La información calculada sobre el estado de la iluminación conectada, incluyendo los modos de falla, ayuda a optimizar el mantenimiento
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad, el impacto ambiental y la eficiencia energética