Plantweb-Insight Wireless Pressure Gauge Application

Aplicación Plantweb Insight™ Wireless Pressure Gauge

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Wireless Pressure Gauge monitoriza los manómetros inalámbricos en una interfaz individual y fácil de utilizar. La estrategia "Conoce antes de ir" permite a los usuarios la flexibilidad de ver importantes lecturas y tendencias de presión que mantienen a los operadores y al personal de mantenimiento al tanto sobre las cambiantes condiciones en el campo de manera remota. Otros beneficios incluyen reducir o complementar las rondas manuales y mejorar la seguridad al mantener al personal fuera de las áreas clasificadas.

Sistema operativo
Hardware Virtual de Vmware versión 16 o superior, o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de 4 procesadores dedicados
  • 8GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • La pantalla del tablero visual fácil de usar proporciona información del tipo "conoce antes de ir" sobre el manómetro inalámbrico Rosemount
  • El tablero visual proporciona en tiempo real el estado y las alertas del medidor inalámbrico de presión, incluyendo las notificaciones de sobrepresión
  • Seguimiento de presión mínima, máxima y promedio
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable que permite una mejor toma de decisiones
  • El control continuo de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad, el uso ambiental y energético