Rosemount-P-248 Configuration Software

Rosemount™ 248 Software de configuración

Descripción del producto

El Rosemount™ 248 Software de configuración está específicamente diseñado para los transmisores Rosemount 248. Este software se utiliza de manera conjunta con distintos módems Rosemount o proporcionados por el usuario, y permite configurar variables del proceso, tipos de sensor, cantidad de hilos, unidades de ingeniería, información de la etiqueta del transmisor, parámetros de amortiguación y de alarmas. Este software de configuración es compatible con Windows™ XP, Windows 7 de 32 bits y Windows 7 de 64 bits, e incluye tres opciones de hardware.

Software de configuración
Permite configurar la variable del proceso, tipo de sensor, cantidad de hilos, unidades de ingeniería, información de la etiqueta del transmisor, parámetros de amortiguación y de alarmas
Dispositivos compatibles
Rosemount 248 Transmisor de temperatura de montaje en cabezal o en carril
Compatibilidad del software
Windows™ XP, Windows 7 de 32 bits y Windows 7 de 64 bits

Características

  • Diseñado para usarse con transmisores Rosemount 248, con el fin de configurar un amplio rango de aplicaciones
  • Puede usarse de manera conjunta con distintos módems Rosemount o proporcionados por el usuario para una mayor adaptabilidad de las aplicaciones
  • Permite distintas configuraciones, entre ellas variables del proceso, tipos de sensor, cantidad de hilos y unidades de ingeniería
  • Hay tres opciones de hardware disponibles para mayor flexibilidad al realizar los pedidos
  • Compatible con Windows™ XP, Windows 7 de 32 bits y Windows 7 de 64 bits para alinearse con los requisitos de tecnología existentes

Documentos y dibujos